You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IG5613

Inductieve sensor

IG5613

IG-2005-FRKG/6M/PH

Inductieve sensor

IG5613

IG-2005-FRKG/6M/PH

  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Tweedraads techniek
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,8
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
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
MTTF [jaren] 1835
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²