Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|