You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IG5342

Inductieve sensor

IG5342

IG-3005-APKG/6M

Inductieve sensor

IG5342

IG-3005-APKG/6M

  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Zeer hoge schakelfrequentie
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
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
MTTF [jaren] 1874
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²