You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5321

Inductieve sensor

IG5321

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Inductieve sensor

IG5321

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5288 Productvergelijking: IG5321 / IG5288 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 48
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 120; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 48
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; CO-PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A