You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5305

Inductieve sensor

IG5305

IGB3008-BPKG/MS/20m

Inductieve sensor

IG5305

IGB3008-BPKG/MS/20m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²