You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5024

Inductieve sensor

IG5024

IGA3005LBPOG/TS-600-APS

Inductieve sensor

IG5024

IGA3005LBPOG/TS-600-APS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5575 Productvergelijking: IG5024 / IG5575 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Connector: 1 x Ø 28 mm; codering: A