You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG0394

Inductieve sensor

IG0394

IGK2012-BBOA/SL/LS-100AK RT

Inductieve sensor

IG0394

IGK2012-BBOA/SL/LS-100AK RT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 12
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse I
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 12
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 12 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...9,7
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PA (polyamide); PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x 1/2"; codering: C