You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IFC232

Inductieve sensor

IFC232

IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH

Inductieve sensor

IFC232

IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 12
Toepassingsgebied
Applicatie Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 5 DC
Stroomopname [mA] < 15
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 0,4
Max. ruststroom [mA] 0,1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 10
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 68; ("Coolant")
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 12
Materialen actief vlak: LCP; behuizing: roestvast staal; Montagesteun: roestvast staal; LED-venster: PEI
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,76 m, PVC; hoogflexibel; 3 x 0,34 mm²