You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IFC213

Inductieve sensor

IFC213

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Inductieve sensor

IFC213

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IFC264 Productvergelijking: IFC213 / IFC264 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 3
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 70
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand
Applicatie Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
Media Herkent alleen ferro-metalen; Ongevoelig voor aluminium spanen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Max. ruststroom [mA] 0,1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 3
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 3 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...2,4
Verhoogde schakelafstand ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Beschermklasse IP 68; ("Coolant")
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 70
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld