You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF9216

Inductieve sensor

IF9216

IFA2004-ARKG/2M/PVC/WS/INOX

Inductieve sensor

IF9216

IFA2004-ARKG/2M/PVC/WS/INOX

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 1500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PBT; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC
Aansluiting Connector: 1 x Ø 26 mm