You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5954

Inductieve sensor

IF5954

IFB3002-APKG/0,8MZH/US-100-DPO

Inductieve sensor

IF5954

IFB3002-APKG/0,8MZH/US-100-DPO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5542 Productvergelijking: IF5954 / IF5542 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PC
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
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A