Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 3 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 3 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...2,4 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
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
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 50 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|