You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5825

Inductieve sensor

IF5825

IFB3004-ANKG/PH

Inductieve sensor

IF5825

IFB3004-ANKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5544 Productvergelijking: IF5825 / IF5544 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 1400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 35
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; CO-PC
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; hoogflexibel; 3 x 0,34 mm²