You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5614

Inductieve sensor

IF5614

IFA2002-ARKG/6M/PUR

Inductieve sensor

IF5614

IFA2002-ARKG/6M/PUR

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 1100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²