You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5504

Inductieve sensor

IF5504

IFA3004-ANKG/PPU

Inductieve sensor

IF5504

IFA3004-ANKG/PPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5337 Productvergelijking: IF5504 / IF5337 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 5; (24 V)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²