You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IF5304

Inductieve sensor

IF5304

IFA3002-APKG/20m

Inductieve sensor

IF5304

IFA3002-APKG/20m

  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Voor de nauwkeurige positieherkenning op machines
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
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
MTTF [jaren] 1874
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC
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
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²