Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Voedingsspanning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|