You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5275

Inductieve sensor

IF5275

IFB3004-ANKG/MS/ 6m

Inductieve sensor

IF5275

IFB3004-ANKG/MS/ 6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²