You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IF5210

Inductieve sensor

IF5210

IFB3002-BPKG/20m

Inductieve sensor

IF5210

IFB3002-BPKG/20m

  • Bijzonder korte bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 1500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
MTTF [jaren] 2531
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 35
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC
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
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²