You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5067

Inductieve sensor

IF5067

IFA3004-APOG/10m

Inductieve sensor

IF5067

IFA3004-APOG/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 7; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²