You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF0240

Inductieve sensor

IF0240

IFA2004-BBOW/V4A/20m

Inductieve sensor

IF0240

IFA2004-BBOW/V4A/20m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...140 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 8,5
Minimale belastingsstroom [mA] 8
Max. ruststroom [mA] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²