You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF0188

Inductieve sensor

IF0188

IFA2002-BBOW/V4A

Inductieve sensor

IF0188

IFA2002-BBOW/V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 90...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 8,5
Minimale belastingsstroom [mA] 8
Max. ruststroom [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²