Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 8,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 8 |
Max. ruststroom [mA] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 932 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|