You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5293

Inductieve sensor

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Inductieve sensor

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5295 Productvergelijking: IE5293 / IE5295 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M8 x 1
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
Beschermklasse IP 67 in geschroefde toestand
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld