You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5276

Inductieve sensor

IE5276

IEB3001,5-ANOG/PH

Inductieve sensor

IE5276

IEB3001,5-ANOG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5313 Productvergelijking: IE5276 / IE5313 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1,5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 10
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1,5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1,5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M8 x 1
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; hoogflexibel; 3 x 0,14 mm²