You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5253

Inductieve sensor

IE5253

IEB3002-BPOG/6M

Inductieve sensor

IE5253

IEB3002-BPOG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5287 Productvergelijking: IE5253 / IE5287 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 1; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld; POM; afsluitdop: PC
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²