You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5243

Inductieve sensor

IE5243

IEA3002,5BPOG

Inductieve sensor

IE5243

IEA3002,5BPOG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2,5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2,5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2,5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...2,03
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...70
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld; actief vlak: PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²