You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5242

Inductieve sensor

IE5242

IEB3001-BPOG/AS-510-TPS

Inductieve sensor

IE5242

IEB3001-BPOG/AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5266 Productvergelijking: IE5242 / IE5266 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
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
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 750
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
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
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen behuizing: messing vernikkeld; actief vlak: PBT
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
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A