You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5239

Inductieve sensor

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Inductieve sensor

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 5...36 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,8
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
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
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²