You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IE5160

Inductieve sensor

IE5160

IE-3001-APOG/6M

Inductieve sensor

IE5160

IE-3001-APOG/6M

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Ruimtebesparende aansluittechniek
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
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
MTTF [jaren] 2737
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²