You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5132

Inductieve sensor

IE5132

IE-3001-BNOG

Inductieve sensor

IE5132

IE-3001-BNOG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5124 Productvergelijking: IE5132 / IE5124 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
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
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²