You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID9221

Inductieve sensor

ID9221

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Inductieve sensor

ID9221

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 50
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 92 x 80 x 40
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 90
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 50
Werkafstand [mm] 0...40,5; (bondig ingebouwd in staal ST37)
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 3...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 92 x 80 x 40
Materialen PPE; PPE; messing vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
afsluitstop: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A