You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID5045

Inductieve sensor

ID5045

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Inductieve sensor

ID5045

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ID5023 Productvergelijking: ID5045 / ID5023 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 60
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 4
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 60
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 60
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 60 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...48,6
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
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Materialen PPE gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A