Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 50 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 7; (24 V) |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 30 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 50 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 50 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 50 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...40,5 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materialen | PPE gemodificeerd |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|