Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 20 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 60 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 20 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1853 |
Behuizing | cilindrisch glad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|