You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IB5127

Inductieve sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Inductieve sensor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Met PVC-aansluitleiding
  • Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
  • Tegen beitsmiddel resistente PTB-behuizing
  • Voor applicaties in beitsinstallaties
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 60
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
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
MTTF [jaren] 1853
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
inbusschroeven: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²