You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IB5078

Inductieve sensor

IB5078

IB-3020-BNKG/10M

Inductieve sensor

IB5078

IB-3020-BNKG/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 60
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
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
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²