Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 20 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 15 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 20 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch glad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|