1. Homepage
  2. Producten
  3. IA0050

Artikel niet meer leverbaar - archief

Inductieve sensor

IA-2010-BBOA/ 3,5m

IA0050

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 70
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 77
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 3,5 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IA0050-00 — 06.03.2003 —