You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IA0029

Inductieve sensor

IA0029

IA-2010-BBOA/10m

Inductieve sensor

IA0029

IA-2010-BBOA/10m

  • Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
  • Tweedraads techniek
  • Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
  • Met PVC-aansluitleiding
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 77
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 70
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
MTTF [jaren] 603
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 77
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²