You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IA0002

Inductieve sensor

IA0002

IA-2010-BBOW

Inductieve sensor

IA0002

IA-2010-BBOW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IA0027 Productvergelijking: IA0002 / IA0027 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 20
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 20
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 20
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²