Voedingsspanning [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | TPU |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide); Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|