You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E70171

Aansluitkabel met stekker male

E70171

ASTGB040PLS0002E04

Aansluitkabel met stekker male

E70171

ASTGB040PLS0002E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / 10...55 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 55
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)
Opmerkingen
Opmerkingen
Pin 2 voorijlend
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide); Aandraaimoment: 0,5 Nm