You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E70100

Zelfbedraadbare connector female

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E70142 Productvergelijking: E70100 / E70142 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 29 x 29 x 71
Materialen PBT
Materiaal gegoten onderdeel PBT
Materiaal overwerpmoer PBT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 10...12 mm
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x Rd24, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PBT