You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E70027

Verbindingskabel

E70027

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Verbindingskabel

E70027

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld