You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E40075

Aansluitkabel met connector female

E40075

ADOAH050MSN0002A05

Aansluitkabel met connector female

E40075

ADOAH050MSN0002A05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ENC10A Productvergelijking: E40075 / ENC10A Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Applicatie Ex zone 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 0,152
Max. zelfinductie [µH] 1,2
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Opmerkingen
Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling.
de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR / PVC, blauw, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld