You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Beschermbeugels
  4. Dompelbuis voor temperatuursensoren
  5. E37950

Dompelbuis

E37950

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300

Dompelbuis

E37950

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300

  • Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
  • Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
  • Robuuste RVS-behuizing met hoge drukvastheid
  • Eenvoudige procesaansluiting met behulp van klemadapter
  • Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Toepassingsgebied
Uitvoering voor temperatuursensoren EL = 350 mm
Drukbestendigheid [bar] 25
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 725
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde 1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT
Procesaansluiting Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium ≤ 0,6 / -
Inbouwlengte EL [mm] 267
Boorlengte BL [mm] 304,8
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk