Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 350 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
Gewicht [g] | 653 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | 1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0,6 / - |
Inbouwlengte EL [mm] | 267 |
Boorlengte BL [mm] | 304,8 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|