1. Homepage
  2. Producten
  3. E37330

Artikel niet meer leverbaar - archief

E37330

Dompelbuis

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 16
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 282
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde Ø 6 mm
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
Warmtegeleidingspasta
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E37330-00 — 06.03.2003 —