You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E36310

Dompelbuis

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Dompelbuis

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 16
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 82
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde Ø 8 mm
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toebehoren
Leveringsomvang
Warmtegeleidingspasta
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk